2Y-9408: JUEGO DE SERVICIO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2Y-9408: JUEGO DE SERVICIO

    Número de pieza: 2Y-9408
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de válvula de bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen los componentes para reconstruir una bomba de inyección de combustible.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 10,16
    • Altura (pulg): 0,4
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Longitud (pulg): 3,75
    track-type tractor
    D4E, 4 D6D, 4A D4E SR D5B, 143 D6D SR 140

    engine - generator set
    3306B, 3304B

    wheel-type loader
    930R, 930T, 966R