300-2579: ENGRANAJE: CLASSIC
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-2579: ENGRANAJE: CLASSIC

    Número de pieza: 300-2579
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Spur Gear

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Engranaje de dientes rectos Cat®
    oem solutions
    TR35

    wheel tractor-scraper
    611, 615C, 615, 615C II

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    980K, 966E, 966D, 966G II 980H, 972H, 980C, 970F, 980F II 966G, 972M, 966H, 972G, 966F II 972G II 980G II 980F, 980M, 980G, 966F, 972L, 972K, 980L

    wheel dozer
    814K 814F, 814F II 814B, 8A4K

    articulated dump truck
    D30D, D20D, D25D, D30C, D300E, D250D, D250E, D250E II D350D, D25C, D350C, D300E II D250B, D300D, D300B, D35C

    earthmoving compactor
    816B, 816K, 815K, 815B, 816F II 816F, 815F, 815F II