300-2579: ENGRANAJE: CLASSIC
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-2579: ENGRANAJE CLASSIC

    Número de pieza: 300-2579
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Engranaje de dientes rectos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Engranaje de dientes rectos Cat®
    earthmoving compactor
    816F 816K 815K 816B 815F 816F II 815F II 815B

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    980G 966F 966H 972H 980H 970F 980F II 980C 972G 966D 980F 966E 972M 980M 966G 966F II 966G II 972K 980K 972L 972G II 980G II 980L

    wheel dozer
    814F II 814F 814B 814K

    articulated dump truck
    D20D D25D D250E II D300E II D30C D250B D300B D350C D250E D35C D300D D30D D300E D350D D25C D250D

    wheel tractor-scraper
    615C 611 615C II 615

    load, haul, dump
    R1600H R1700G R1700 II R1600 R1600G R1700K

    oem solutions
    TR35