300-2580: ENGRANAJE: CLASSIC
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-2580: ENGRANAJE CLASSIC

    Número de pieza: 300-2580
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Engranaje de dientes rectos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Engranaje de dientes rectos Cat®
    wheel-type loader
    966H 936 936E 950F 966M 950E 950H 950B 950F II 960F 962G II 950B/950E 950G 966L 962G G936 966C 962H 950G II 962K 950K 966K 966R 936F

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    load, haul, dump
    R1300G II R1300 R1300G