300-2581: ENGRANAJE: CLASSIC
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-2581: ENGRANAJE: CLASSIC

    Número de pieza: 300-2581
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Spur Gear

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Engranaje de dientes rectos Cat®
    track-type tractor
    D5H, D4H XL 5A 5S D4H III 5P 55, 5

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    wheel-type loader
    950F, 950B, 950H, 962G II 936E, 936, 950F II 936F, 962H, 966H, G936, 962G, 960F, 966M, 950E, 950B/950E 950G, 950K, 950G II 966R, 966C, 966L, 962K, 966K

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III