300-2588: RETENEDOR: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-2588: RETENEDOR: ABRAZADERA

    Número de pieza: 300-2588
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Retenedor Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel-type loader
    950G, 950K, 950F, 962G, 950G II 966G, 962K, 950H, 962H, 962M, 950M, 966D, 950B/950E 950L, 962 960F, 962G II 962L, 962M Z 966F, 950M Z 950F II 966E, 950E, 950B

    wheel dozer
    814B

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    wheel loaders
    962G, 962MZ

    compactors
    815B

    articulated dump truck
    D350D, D40D, D250E II D350E II D400D, D25D, D30D, D400E, D300E II D300E

    earthmoving compactor
    816B

    articulated trucks
    D350E