300-2590: EJE: CLASSIC
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-2590: EJE: CLASSIC

    Número de pieza: 300-2590
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Eje del tren de impulsión Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    motor grader
    16G, 14G, 14H, 14H NA 16H NA

    wheel-type loader
    920, 930

    wheel loaders
    930, 920

    motor graders
    16H, 16G

    track-type skidder
    120C, 125C

    track type tractors
    D4E, D4D

    wheel-type skidder
    528, 518, 120C, 528B, FB518 518C

    wheel tractor scrapers
    613B, 613

    track loaders
    951B, 951C, 941

    skidders
    530B, 518C, 528SA, 528, 518SA, 518IISA

    pipelayer
    589, 583R, 578

    track-type loader
    941, 951B, 951C, 941B, 951

    wheel tractor-scraper
    613

    track-type tractor
    4A D4D, D4E, 143 4S 141 4 140