300-3660: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-3660: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 300-3660
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena SystemOne™ (garra doble, trapezoidal)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 18,9
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (mm): M20
    • Tamaño del perno (pulg): 0,7874
    • Tipo de zapata: Garra doble, centro perforado
    track-type loader
    953C, 953D