300-4611: GRUPO DE RODILLO: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-4611: GRUPO DE RODILLO: CADENA

    Número de pieza: 300-4611
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo superior (forjado)

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 365
    • Diámetro (mm): 224, 224, 602
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 190
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,5
    • Diámetro de brida (mm): 224
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,8
    • Diámetro del eje (mm): 76,9
    • Tamaño del perno (mm): M12
    • Tamaño del perno (pulg): 0,4724
    • Tipo de brida: Brida simple
    material handler
    MH3295

    excavator
    345C L 390F L 385C, 390D L 374D L 390D, 390F 345C, 365C L 365C 385C L

    expanded mining products
    MD6540, MD6640