300-5575: CONJUNTO DE ENGRANAJE: RUEDA GUÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-5575: CONJUNTO DE ENGRANAJE: RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 300-5575
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje loco

    Descripción:

    • Mediante los engranajes locos se puede cambiar la dirección de rotación del eje de salida o reducir el tamaño de los engranajes de entrada o de salida mientras mantienen el espacio de los ejes.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 236,22
    • Longitud (mm): 248,92
    • Longitud (pulg): 9,8
    track-type tractor
    D11T, D11R, D10N, D10R, D10T2, D10T

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    CX35-P800 TH48-E70 C32, C27

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992K, 990K, 993K, 990H

    wheel dozer
    844K, 854K, 844H

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 C32, C27

    engine - industrial
    C27, C32

    drill
    MD6310, MD6250

    expanded mining products
    6020B, 6015B, 6040, 6030, 6040 FS

    off-highway truck
    773G, 773G OEM 773G LRC 775G, 773F, 775G LRC 777D, 775G OEM 777C, 777F, 777G, 777E, 777B, 775F