300-5945: Protección de bordes plancha, placa de desgaste de montaje superior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-5945: Protección de bordes plancha, placa de desgaste de montaje superior

    Número de pieza: 300-5945
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa de desgaste de montaje superior

    Descripción:
    Las placas de desgaste montadas en la parte superior o las cubiertas superiores complementan las semiflechas para proteger completamente la cuchilla de la base.

    Atributos:
    Mejora del tiempo de actividad: con la tapa superior, se reduce el desgaste de las uniones de soldadura.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 252
    • Grosor (mm): 25,4
    • Grosor (pulg): 1
    • Longitud (mm): 325,5
    • Longitud (pulg): 12,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.