300-7915: ACEITE: DEO ULS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    300-7915: ACEITE: DEO ULS

    Número de pieza: 300-7915
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    DEO-ULS 15W-40 (20 L)

    Descripción:
    Los aceites DEO-ULS Cat® se exigen para los motores equipados con dispositivos de postratamiento y se recomiendan para los motores sin postratamiento.


    Atributos:
    Los aceites DEO-ULS Cat son una excelente opción para las flotas mixtas, ya que con ellos se respaldan las tecnologías de reducción de emisiones y se proporciona un nivel óptimo de rendimiento y protección.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Especificaciones de volumen (mm): 20
    • Especificaciones de volumen (pulg): 5
    • SAE: 15W-40
    • Se cumplen las clasificaciones: API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
    • Unidad de volumen (en sistema imperial): galón
    • Unidad de volumen (mm): Litro
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.