302-8992: BUCKET GP-AD
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    302-8992: BUCKET GP-AD

    Número de pieza: 302-8992
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    1900 mm (75 in) General Duty Bucket for 374 Hex

    This bucket is the choice for working in dirt, loam, and a mixture of fine gravel and dirt. Made especially for Cat 374 hydraulic excavators, General Duty buckets are purpose built for your excavation and truck loading needs.

    • Ancho (mm): 1.900
    • Cant. de adaptadores: 5
    • Capacidad (m³): 3,86
    • Capacidad (yd³): 5,05
    • Peso sin puntas (kg): 3.565
    • Peso sin puntas (lb): 7.859
    • Tamaño de adaptador: K150
    • Tipo de cucharón: servicio general
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.