307-2245: Antena satelital: montaje del techo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    307-2245: Antena satelital: montaje del techo

    Número de pieza: 307-2245
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Machine radio accessories

    Accesorios de alta calidad, juegos de instalación, adaptadores y convertidores para las radios de las máquinas Cat

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Compatibilidad: se necesita con radios XM 284-8954 o SIRIUS 284-8955
    • Longitud (pie): 12
    forestry excavators
    538GF

    wheel feller bunchers
    2670D, 553C, 2570C

    motor grader
    140M 3 12M 3 AWD 24M, 12M 3 140M 3 AWD 160M 3 18M3, 160M 3 AWD 24 16M3

    wheel dozer
    834K

    forest products
    559C, 2384C, 586C, 584, 563D, 563C, 2864C, 2470C, 573C, 2570C, 573D, 2670C, 2570D, 2484C, 579C, 579D, 559D 548 584HD, 558 553C, 2384D

    wheel-type loader
    982M, 972M, 966M XE 988K, 986K 962K, 950K, 950M Z 988 XE 980M, 966M, 962 980K, 972M XE 988K XE 950M, 962M Z 962M, 972K

    drill
    MD6250

    wheel loaders
    966K, 962M, 986K 966M, 950M, 988KXE 980M, 988K, 972MXE, 962MZ

    excavator
    558 568 FM 538 568 FM LL

    motor graders
    24M

    earthmoving compactor
    836K

    knuckleboom loaders
    2484D