308-1880: Limpiador de sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    308-1880: Limpiador de sello

    Número de pieza: 308-1880
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello limpiador

    Descripción:
    Los sellos limpiadores se usan en los cilindros hidráulicos para evitar el ingreso de contaminantes al sistema hidráulico.

    Atributos:
    Los sellos limpiadores sirven para limpiar las varillas hidráulicas a medida que se retraen y sellan el aceite, lo que permite eliminar las goteras o las fugas cosméticas. Este tipo de sello limpiador se fija mediante un montaje de cojinetes y cuentan con una caja metálica con la cual se añade fuerza.

    Aplicación recomendada:
    Este tipo de sello limpiador se instala en la culata del cilindro hidráulico. El sello limpiador cubierto por la caja metálica o "enlatado" se presiona contra la culata.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,5
    • Diámetro de la varilla (pulg): 1,75
    • Diámetro exterior (pulg): 5,5
    • Longitud (pulg): 2,5
    forest products
    TK380 HA870 TK370 HA771 533 TK381 TK371 543 HA770 HA871

    motor grader
    140M 120L 140H 160M 2 120K 2 160M 3 AWD 12M 135H 12M 3 AWD 140G 120 140K 2 120M 2 12H 160G 120M 160M 120H NA 140M 2 140 12M 2 140H ES 120H 12H ES 12K 140M 3 AWD 140M 3 160H 160K 120K 160H ES 140K 160M 3 140H NA 12G 120G 163H NA 160H NA 143H 120H ES 135H NA 12H NA 12M 3 130G 163H 14L

    wheel-type loader
    950H 962H 962G II 962K 950G II 938H 938G II 938G 950G 938F 962G 950K 924G 924GZ 924HZ 924H 938K

    wheel-type skidder
    528B 515 525 525B 535B 530B

    backhoe loader
    446B 446D

    underground articulated truck
    AD60 AD55 AD55B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT14G IT62H IT38G II IT62G II IT12B IT38H IT38G IT38F

    wheel tractor-scraper
    657E 637G 657G 627F 627G 627E 637E 631K 637K

    track-type tractor
    D5K2 LGP D8R D3K2 LGP D3K2 XL D8R II D5K2 XL D8T D8N