310-7127: Correa ondulada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    310-7127: Correa ondulada

    Número de pieza: 310-7127
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 20,8 mm (0,82 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 20,8
    • Ancho de la correa (pulg): 0,82
    • Cant. de bandas: 6
    • Longitud de la correa (mm): 1.700
    • Longitud de la correa (pulg): 66,93
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15