310-7128: Correa ondulada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    310-7128: Correa ondulada

    SKU:310-7128
    $1.00

    Ancho: 42,8 mm (1,69 pulg)

    Añadir a la lista de solicitudes

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    • Cant. de bandas: 12
    • Longitud de la correa (pulg): 108,46
    • Longitud de la correa (mm): 2.755
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    • Ancho de la correa (pulg): 1,69
    • Ancho de la correa (mm): 42,8