312-4245: Sello taza en U
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    312-4245: Sello taza en U

    Número de pieza: 312-4245
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    U-Cup Seal Assembly

    Descripción:
    El sello en U es uno de los diversos sellos necesarios para sellar una varilla de cilindro en un cilindro hidráulico.

    Atributos:
    El sello en U se diseñó para reemplazar el embalaje de salientes y entrantes curvos. Estos conjuntos combinan los sellos en U para varillas con espaciadores a fin de llenar las ranuras del embalaje de salientes y entrantes curvos. Los conjuntos de sellos en U y el embalaje de salientes y entrantes curvos cumplen con las mismas especificaciones funcionales de sellado. La efectividad del sello aumenta a medida que aumenta la presión interna contra la superficie interna de los labios.

    Aplicación recomendada:
    El sello en U se utiliza en todos los sellos del cilindro hidráulico.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pulg): 0,5
    • Ancho (mm): 88,9
    • Longitud (mm): 88,9
    • Longitud (pulg): 3,5
    track-type tractor
    D6T XW D6T, D6R, D7R, D6R II D9T, D8R D8T, D6T LGP D8L, D9R, D7R II D6N LGP D9N, D6T XL D6N, D6R XL D6R III D7R XR D6R STD D5R2 D7R LGP D8R II D6H XL D6R LGP

    wheel tractor-scraper
    637G, 631G, 637E, 631E

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT38F, IT38G II

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    980G, 980G II 980H

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel dozer
    824G, 824G II

    excavator
    320E L

    articulated dump truck
    730C2, 730, 730C

    earthmoving compactor
    826G II 826G