312-4247: Sello limpiador
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    312-4247: Sello limpiador

    Número de pieza: 312-4247
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello limpiador

    Descripción:
    Los sellos limpiadores se usan en los cilindros hidráulicos para evitar el ingreso de contaminantes al sistema hidráulico.

    Atributos:
    Los sellos limpiadores sirven para limpiar las varillas hidráulicas a medida que se retraen y sellan el aceite, lo que permite eliminar las goteras o las fugas cosméticas. Este tipo de sello limpiador se fija mediante un montaje de cojinetes y cuentan con una caja metálica con la cual se añade fuerza.

    Aplicación recomendada:
    Este tipo de sello limpiador se instala en la culata del cilindro hidráulico. El sello limpiador cubierto por la caja metálica o "enlatado" se presiona contra la culata.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pulg): 0,5
    • Ancho (mm): 101,6
    • Descripción del material: Seal
    • Diámetro exterior (mm): 101.9
    • Diámetro exterior (pulg): 4
    • Grosor (mm): 14
    • Grosor (pulg): 0.2
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    underground mining loaders
    R1700K

    track-type tractor
    D6R III D8T, D6R II D7R, D6T LGP D9R, D8R D6R, D6T, D7R II D6T XL D6T XW D6M D6N, D7R XR D8R II D8L, D6H XL D9T, D6R STD D9N, D5R2 D7R LGP D6R XL D5H XL D6N LGP D6R LGP

    wheel tractor-scraper
    637G, 637E, 631G, 631E

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT62G, IT38F, IT38G

    motor grader
    24, 24M, 24H

    wheel-type loader
    962G, 950G II 962G II 980G II 980H, 950G, 980G

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel dozer
    844K, 824G, 844, 824G II 844H

    wheel loaders
    980H

    excavator
    320E LRR 325C, 325C L

    articulated dump truck
    725, 730C2, 725C2, 730, 725C, 730C

    earthmoving compactor
    826G, 826G II