312-4248: CONJUNTO DE SELLO: AMORTIGUADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    312-4248: CONJUNTO DE SELLO: AMORTIGUADOR

    Número de pieza: 312-4248
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    • Descripción del material: Plastic(Back Up Ring), Plastic(Lip Seal)
    • Diámetro exterior (mm): 93.2
    • Diámetro exterior (pulg): 3.7
    • Diámetro interno (mm): 75.21
    • Diámetro interno (pulg): 2.9
    • Grosor (mm): 5.2
    • Grosor (pulg): 0.2
    track-type tractor
    D6T, D6R, D7R II D9R, D6M D8T, D6R III D7R, D9T, D6R XL D6N LGP D6T LGP D6R II D8R D6R STD D6N, D7R XR D6T XW D6H XL D6T XL D7R LGP D9N, D6R LGP D8L, D5H XL D8R II D5R2

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 631E, 631G

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT38F, IT38G, IT62G

    motor grader
    24M, 24, 24H

    wheel-type loader
    962G II 980H, 950G, 980G II 980G, 962G, 950G II

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel dozer
    844K, 824G II 824G, 844H, 844

    excavator
    325C L 320E L

    articulated dump truck
    730, 730C2, 725C2, 730C, 725C, 725

    earthmoving compactor
    826G II 826G