316-6134: Conjunto de cartucho
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    316-6134: Conjunto de cartucho

    Número de pieza: 316-6134
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cartucho de cojinete del manguito

    Descripción:
    Mediante los cartuchos de cojinete de manguito Cat® se ofrece soporte al movimiento giratorio entre el varillaje de los bastidores de la máquina y las herramientas. Se encuentran mayormente en los brazos y los cucharones de las máquinas. El cartucho de cojinete de manguito Cat consta de pasadores y cojinetes instalados conjuntamente.

    Atributos:
    :Los cartuchos de cojinete de manguito Cat están fabricados con acero de alta calidad y están reforzados para proporcionar una resistencia excepcional y más vida útil. Estos cartuchos funcionan como un sistema para su máquina específica Cat y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. Proporcionan durabilidad y resistencia máximas, lo cual provoca menos costos totales, excelente resistencia y vida útil, resistencia superior al desgaste abrasivo y protección excepcional contra el astillamiento y la corrosión de los pasadores, incluso en condiciones de cargas altas. Los cartuchos de cojinete de manguito Cat se instalaron, sellaron y aceitaron en la fábrica para garantizar una confiabilidad mejorada y eliminar los intervalos de engrasado programados.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 229,76
    • Diámetro exterior (pulg): 9
    • Longitud (mm): 1.476
    • Longitud (pulg): 58 1/9
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.