316-6386: Grupo de pistón cilindro hidráulico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    316-6386: Grupo de pistón cilindro hidráulico

    SKU:316-6386
    $1.00

    Conjunto de pistón

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    El conjunto de pistón está adherido al conjunto de varilla hidráulica.

    Atributos:
    El propósito del conjunto de pistón hidráulico es separar dos zonas de presión opuestas en un conjunto de cilindro hidráulico. En el conjunto de pistón, se incluyen ranuras maquinadas para los anillos de desgaste que se deslizan dentro de la superficie del conjunto de cilindro para evitar dañar o rayar el conjunto de pistón o cilindro. También contiene ranuras maquinadas que albergarán a los sellos. Los sellos evitan que el aceite presurizado mueva el conjunto del pistón de un lado al otro de la cavidad del cilindro.

    Aplicación recomendada:
    Este tipo de casquillo para cilindro hidráulico se utiliza habitualmente cuando el cilindro hidráulico se utiliza de manera más constante en aplicaciones con cargas pesadas, como un cilindro de inclinación en un tractor grande de cadenas.

    • Ancho (mm): 266,7
    • Longitud (mm): 266,7
    • Altura (pulg): 4,5
    • Longitud (pulg): 10,5
    • Altura (mm): 114,3