316-6864: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    316-6864: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 316-6864
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,54
    • Altura (pulg): 5,1
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 127
    • Longitud (pulg): 5
    track-type tractor
    D8N, D8R II D8R

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    C15

    wheel-type loader
    980G II 966H, 980H, 972H

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735