316-6865: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    316-6865: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 316-6865
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 123,82
    • Altura (pulg): 4,88
    • Ancho (mm): 123,82
    • Longitud (mm): 123,82
    • Longitud (pulg): 4,88
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H, 140H, 143H, 160H, 163H, 14H

    engine - machine
    C-12, 3176C

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    wheel dozer
    814F

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    C-12, SUF557 3176C, C-10, SBF214 3196, CPT372

    excavator
    345B L 345B II MH

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12, C-10

    earthmoving compactor
    816F, 815F

    challenger
    75E, 95E, 65E, 85E, 75D