316-8385: CONJUNTO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    316-8385: CONJUNTO DE BOMBA

    Número de pieza: 316-8385
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pulg): 5,5
    • Ancho (mm): 139,7
    • Longitud (mm): 266,7
    • Longitud (pulg): 10,5
    mini hydraulic excavator
    307D, 306, 305.5, 308D