316-9101: Abrazadera manguera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    316-9101: Abrazadera manguera

    Número de pieza: 316-9101
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera Estándar

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ajuste del tornillo mariposa: No
    • Ancho de abrazadera (mm): 12,7
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,5
    • Diámetro eficaz máximo (mm): 254
    • Diámetro eficaz máximo (pulg): 10
    • Diámetro eficaz mínimo (mm): 181
    • Diámetro eficaz mínimo (pulg): 7,13
    • Material: 1E1541A
    • Revestimiento interno: No
    • Uso marino: No
    track-type tractor
    D8T, D7E, D7ELGP

    track type tractors
    D8T, D7E, D7ELGP

    compactors
    836K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836KLRC

    large mining products
    6020B