317-0997: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-0997: CUCHILLA

    Número de pieza: 317-0997
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla curvas

    Descripción:
    Cuchilla curva del cuerpo del arado de 8" (203 mm) de ancho (corona cónica simple BOCE)

    Atributos:
    Grosor de la cuchilla 0,75" (19 mm)
    Longitud de la cuchilla 8' (2.438 mm)
    Tamaño del perno 0,63” (16 mm)

    Aplicación recomendada:
    Es adecuada para las aplicaciones de abrasión alta y bajo impacto, como los trabajos de acabado. Las cuchillas curvas permiten penetrar la calzada de forma más fácil que las cuchillas planas y, al mismo tiempo, permiten transportar el material existente hacia delante para dejar la superficie plana y uniforme.  En los casos en los que el impacto y la abrasión son bajos, la cuchilla más delgada ofrece un rendimiento mayor. Las cuchillas más gruesas ofrecen más resistencia y material de desgaste para las aplicaciones abrasivas o de alto impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 61,01
    • Altura (pulg): 2,40
    • Ancho (mm): 203,20
    • Longitud (mm): 2.432,41
    • Longitud (pulg): 95,76
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.