317-1027: ZAPATA DE CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-1027: ZAPATA DE CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 317-1027
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata maestra de cadena SystemOne™ (servicio súper extremo, garra simple, con recortes, centro perforado)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Gracias a las zapatas de cadena de servicio superextremo, se ofrece aproximadamente un 25% más de vida útil que con las zapatas de servicio extremo en aplicaciones de alto nivel de desgaste.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.
    • Las zapatas de cadena con centro perforado cuentan con un orificio entre los pernos que permite la liberación del material de empaque de tipo extensible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 26
    • Paso de la cadena (pulg): 8,58
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de zapata: Servicio superextremo, garra simple, con recortes, centro perforado
    track-type tractor
    D8T, D8R