317-1033: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-1033: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 317-1033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio súper extremo, garra simple, con recortes)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Gracias a las zapatas de cadena de servicio superextremo, se ofrece aproximadamente un 25% más de vida útil que con las zapatas de servicio extremo en aplicaciones de alto nivel de desgaste.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 865
    • Ancho de la zapata (pulg): 34,1
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 7/8
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de zapata: servicio superextremo, garra simple, con recortes
    pipelayer
    587R, 587T, PL87