317-1693: PERNO: ARADO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-1693: PERNO ARADO

    Número de pieza: 317-1693
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Perno de arado

    Descripción:
    Perno para cuchilla/en pulgadas/rosca de paso grueso

    Atributos:
    Tamaño de rosca (pulg - TPI) 1 - 8
    6" Longitud del perno
    3,00" Longitud de asa
    Cuentan con una cabeza abovedada para lograr mayor solidez y resistencia al desgaste.
    Superan las especificaciones SAE grado 8  en cuanto a la resistencia a la tracción y la carga de prueba. Tienen una resistencia a la tracción mínima
    de 150.000 lb/pulg².
    Se aplica en ellos un proceso de tratamiento térmico por inducción especial que otorga dureza mínima de C33-39 en la escala de Rockwell.

    Aplicación recomendada:
    Perno de cuchilla.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de la cabeza (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza (pulg): 1,60
    • Longitud de asa (pulg): 3,00
    • Longitud del perno (pulg): 6,00
    • Tamaño del perno (pulg): 1
    engine - industrial
    SPF343C SPF343