317-2440: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-2440: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 317-2440
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.


    Atributos:
    Características de las culatas de cilindro Cat®:

    • Se maquinan de acuerdo con las tolerancias y los estándares rígidos de diseño de Caterpillar. Gracias al encaje perfecto de todos los componentes de la culata de cilindro y la superficie en contacto, es posible garantizar la ausencia de fugas, lo que proporciona una confiabilidad y duración máximas.
    • Limpieza: es posible que los procesos de fundición dejen arena para machos dentro de las culatas de cilindro, lo que, posteriormente, puede ocasionar una contaminación dañina para el motor o impedir el enfriamiento adecuado durante el funcionamiento.
    • Funcionamiento con casquillos de válvula y guías de tamaño estándar o sobremedidos: la disponibilidad de varios tamaños de guías y casquillos permite una máxima reutilización y reparación de la culata de cilindro.
    • Diseño apto para la remanufactura: es posible maquinar la costosa plataforma inferior de fundición de la culata para reparar los daños menores. Además, se puede volver a utilizar para una vida útil más prolongada.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 256,54
    • Altura (pulg): 10,1
    • Ancho (mm): 293,37
    • Longitud (mm): 420,37
    • Longitud (pulg): 16,55
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    PM3512 3512B, 3508, 3516B, 3508B, PP3516 PM3508 3516C, PM3516

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994H, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B, CX48-P2300 3516B, 3512C, TH48-E70 TH48-E80 3516C

    engine - industrial
    SPT343 3508B, 3516B, SPF343 3512B

    excavator
    5230B

    off-highway truck
    789D, 785B, 777C, 793C, 784C, 785C, 777D, 793D, 789, 789B, 776D, 797B, 785, 777, 789C, 785D, 777B, 797