317-3252: CONJUNTO DE VENTILACIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-3252: CONJUNTO DE VENTILACIÓN

    Número de pieza: 317-3252
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ventilación del tanque de combustible Cat®

    Descripción:
    Con la ventilación del tanque de combustible se puede aliviar la presión del tanque durante el llenado y evitar el vacío mientras se consume el combustible.

    Atributos:
    Las ventilaciones del tanque de combustible Cat® se diseñan para una vida útil prolongada y presentan características de rendimiento mejorado gracias a las cuales se reduce el riesgo de fugas de combustible incluso en las condiciones más severas.

    Aplicación recomendada:
    Las ventilaciones del tanque de combustible Cat se diseñaron para instalarse en tanques de combustible Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 142,24
    • Altura (pulg): 5,6
    • Ancho (mm): 142,24
    • Longitud (mm): 444,5
    • Longitud (pulg): 17,5
    wheel-type loader
    994K, 993K, 980H, 988H, 992G, 990H

    compactors
    815F

    articulated dump truck
    735, 725, 730, 740

    off-highway truck
    776D, 777D, 773E, 797F, 771D, 775E, 769D

    articulated trucks
    735, 725, 730, 740

    large mining products
    5110BMH

    wheel dozer
    854G, 814F II 814F

    track-type loader
    963D

    off highway trucks
    773E, 773E2LRC

    wheel loaders
    994F

    excavator
    5110B

    wheel dozers
    844H

    earthmoving compactor
    815F II 816F, 816F II