317-7939: ESQUINA DERECHA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-7939: ESQUINA DERECHA

    Número de pieza: 317-7939
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Esquina fundida

    Descripción:
    Esquina fundida derecha


    Atributos:
    Las esquinas fundidas permiten fortalecer la unión entre la placa lateral y el borde del cucharón.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones utilizados en cargadores subterráneos de carga, acarreo y descarga.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 402,2
    • Altura (pulg): 15,83
    • Ancho (mm): 267
    • Longitud (mm): 612,8
    • Longitud (pulg): 24,13
    • Machine (Máquina): cargador LHD
    underground mining loaders
    R2900

    work tool