317-7942: CUBIERTA PROTECTORA IZQUIERDA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-7942: CUBIERTA PROTECTORA IZQUIERDA

    Número de pieza: 317-7942
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cubierta protectora

    Descripción:
    Cubierta protectora de la esquina fijada mecánicamente.


    Atributos:
    Lado izquierdo.
    La cubierta protectora se retiene en la cuchilla de la base mediante una maza soldada y un conjunto de pasador de tornillo.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones de cargadores LHD.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 9
    • Longitud (pulg): 21,5
    • Machine (Máquina): cargador LHD
    work tool


    load, haul, dump
    R1700G R2900G R3000H R2900 R1700K