317-7946: CUBIERTA DE ARRANQUE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-7946: CUBIERTA DE ARRANQUE

    Número de pieza: 317-7946
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta protectora

    Descripción:
    Cubierta protectora de transición fijada mecánicamente


    Atributos:
    Se retiene la cubierta protectora sobre el borde de la base mediante una maza soldada y un conjunto de pasador de tornillo.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones de cargadores LHD.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 228,6
    • Altura (pulg): 9
    • Ancho (mm): 317,5
    • Longitud (mm): 520,7
    • Longitud (pulg): 20,5
    • Machine (Máquina): cargador LHD
    underground mining loaders
    R2900

    work tool