317-8500: CONJUNTO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-8500: CONJUNTO DE BOMBA

    Número de pieza: 317-8500
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Hammer Lubrication Pump

    Descripción:
    Con las bombas de lubricación para martillos, se proporciona una cantidad constante y precisa de lubricante durante cada ciclo del martillo.

    Atributos:
    Mediante las bombas de lubricación para martillos Cat®, se suministra grasa a los componentes fundamentales del martillo durante cada ciclo. De esta manera, se ofrece una lubricación óptima y se mantiene un sello que sirve para proteger el sistema contra el desgaste que generan los contaminantes externos.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas de lubricación para martillos Cat se utilizan en martillos hidráulicos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 100
    • Altura (pulg): 3,9
    • Ancho (mm): 159,995
    • Longitud (mm): 189,992
    • Longitud (pulg): 7,5
    work tool
    H110E S H120E S 130 H180DS, 120, H120CS, H115S, 115 H160E S H130E S H140E S H180E S H115E S H140DS, H120S, H130S, H160DS