+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-8521: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 317-8521
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cigüeñal

    Descripción:

    • Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cat Reman lo tiene todo. Las piezas de fabricación superior Cat® con garant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 717,55
    • Ancho (mm): 571,5
    • Longitud (mm): 2.806,70
    meng
    C175-16

    petr
    C175-16

    oht
    793F, 795F AC 793F XQ 793F CMD