317-8766: COJINETE: PRINCIPAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    317-8766: COJINETE PRINCIPAL

    Número de pieza: 317-8766
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinetes de bancada del cigüeñal

    Descripción:

    • Los cojinetes de bancada son componentes importantes de los cigüeñales, los cuales son los ejes de mando principales de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones para convertirlo en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas, el movimiento alterno de los pistones se transforma en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3,6
    • Longitud (pulg): 6
    earthmoving compactor
    825K 825G 826K 825G II 826G 825H 836 836K 836G 836H 825C 826C 826H 826G II

    engineer support tractor
    C18

    generator
    XQP500 SR5 WEG SR4 SR500

    wheel-type loader
    986H 990K 992D 988B 980F 988K 992K 988F II 992C 988F 980G II 980H 990 990H 986K 993K 988G 988H 988K XE 990 II 980G 980C

    challenger
    MTC845 MTC855 MT855 MTC835 MTC865 MT845 MT835 MT865

    engine - truck
    3406C C-15 3406E C15 3406B 3408 C-18 C-16 C16 3408B C18

    petroleum products
    C32 C-15 CX38-P892 C15 C27 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E70 CX31-C18I CX35-P800 C18 TH48-E80 3412E TH35-E81 CX38-P800 CX35-C18I TH48 TH35-C15I TH35-C15T

    engine - generator set
    C15 C32 3456 C27 C18 C9 3412C 3406C 3406B 3408B G3406 C18 I6 3408C C18 GEN SE C15 I6 3408 3412 PM3412 G3412 PM3456 C13GENSET G3412C

    off-highway truck
    777C 775B 772G 771D 777D 770G 777E 773E 773D 775D 775G LRC 769C 777G 773G OEM 769D 772G OEM 773G LRC 775E 770G OEM 772 775G OEM 771C 773B 775G 773GC 773F 777F 770 777B 775F 772B 773G

    engine - industrial
    3406B 3408 3412 3408C C15 HT400 3406 3406C 3408E C18 C27 C-16 G3408 G3412 SCT673 3408B G3408B 3406E G3406 C32 SPS342 G3408C 3412C C-15 3412E 3456 CG137-12 SPT342

    articulated dump truck
    740 D350E 735 740C D400E 735B 735C 745 745C 740B 735 OEM 740 GC

    road reclaimer
    RM-350 RM-500 SM-350 RM500B RM-250C SS-250B RM-350B RR-250 SS-250 RR-250B

    cold planer
    PM620 PM-565 PM822 PM622 PM820 PM825 PM-200 PR-1000C PR-450C PR-1000 PM-465 PM-565B PM-201

    motor grader
    24M 16H NA 24 24H 16G

    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    824K 834H 844K 834K 854K 834G 824H 834B 814B 844 844H 824G II 824C 824G

    underground articulated truck
    AD45B AD30 AD55B AD55 AD60

    pipelayer
    PL83 583T 589 583R PL87 578 587T

    excavator
    385B 365C 390F 374F L 385C L 374D L 5090B 5080 390D L 385C 390F L 375-A L 374F 365C L 375-A 385C FS 5110B 365C L MH 390D 385C L MH

    drill
    MD6200 MD6250 MD6310

    marine products
    C18 C32 3406C 3408B 3408C 3406E 3412 3406B 3412C 3412E C30 C15 3408 3412D

    wheel tractor-scraper
    621E 657E 627E 631G 623E 621B 637D 631K 633D 637G 621 637E 631E 627B 623G 621F 623B 657G 651E 639D 627G 621G 657B 637K 631D 627F 623F 651B 633E II

    track-type tractor
    D11T D9R D8N D9T D11R D8R D8T D8L D8R II D9N D9L D10T D10N D10R D10T2

    expanded mining products
    6030 6015B 6020B 6018 6015 FS 6040 MD6290 6040 FS 6015

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900