+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    318-1064: ESLABÓN: CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 318-1064
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas SystemOne™

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 202,8
    ttt
    D6T, D6T LGP D6R III D6R II D6T XL D6T XW D6T XL PAT D6T LGPPAT D6H XL D6T XW PAT D6R XL D6R STD D6R, D6R LGP

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    ttl
    963D, 963C, 963B 963K