318-2562: RODETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    318-2562: RODETE

    Número de pieza: 318-2562
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Altura (pulg): 1,8
    • Ancho (mm): 162,6
    • Longitud (mm): 162,6
    • Longitud (pulg): 6,4
    engine - generator set
    3516, 3512, 3512B, 3516B, 3508

    petroleum products
    3512B