318-2579: GRUPO DE BOMBA AUXILIAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    318-2579: GRUPO DE BOMBA AUXILIAR

    Número de pieza: 318-2579
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 355,6
    • Altura (pulg): 14
    • Ancho (mm): 457,2
    • Longitud (mm): 635
    • Longitud (pulg): 25
    engine - generator set
    3508, 3512, 3516, 3512B, 3516B

    petroleum products
    3512B