• \
  • Inicio
  • 318-6248: RUEDA MOTRIZ DE LA MAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    318-6248: RUEDA MOTRIZ DE LA MAZA

    Número de pieza: 318-6248
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda motriz (maza)

    Descripción:

    • Con las ruedas motrices se transfiere la potencia del motor a los conjuntos de eslabón y se los conecta para generar movimiento.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 469,9
    • Diámetro (mm): 650
    ttt
    D8T, D8R

    pipe
    587T, PL87, PL83, 587R, 583T