318-7837: GRUPO DE CUCHILLA: SEGMENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    318-7837: GRUPO DE CUCHILLA: SEGMENTO

    Número de pieza: 318-7837
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protección del segmento de la cuchilla

    Descripción:
    Segmento de cuchilla de semiflecha.


    Atributos:
    Las cuchillas con semiflechas soldables se pueden utilizar para personalizar un cucharón con protección de barra lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o segmentos entre los dientes para reducir la rugosidad.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de protección de cuchillas en determinados Cargadores LDH.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 110
    • Altura (pulg): 4,33
    • Ancho (mm): 330
    • Longitud (mm): 932
    • Longitud (pulg): 36,69
    • Machine (Máquina): cargador LHD
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.