318-7839: GRUPO DE CUCHILLA: SEGMENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    318-7839: GRUPO DE CUCHILLA: SEGMENTO

    Número de pieza: 318-7839
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protección del segmento de la cuchilla

    Descripción:
    Segmento de cuchilla de semiflecha.


    Atributos:
    Las cuchillas con semiflechas soldables se pueden utilizar para personalizar un cucharón con protección de barra lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o segmentos entre los dientes para reducir la rugosidad.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de protección de cuchillas en determinados Cargadores LDH.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 110
    • Altura (pulg): 4,33
    • Ancho (mm): 330
    • Longitud (mm): 550
    • Longitud (pulg): 21,65
    • Machine (Máquina): cargador LHD
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.