319-0270: VARILLA DE EMPUJE: VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    319-0270: VARILLA DE EMPUJE: VÁLVULA

    Número de pieza: 319-0270
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Valve Pushrod

    Descripción:

    • Con las varillas de empuje, se mueve el balancín y las válvulas, lo que permite abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,6
    • Longitud (pulg): 14
    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627K, 627H, 621H, 623H, 621K OEM 623K, 621K, 623K LRC

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13 XQ375 C13

    motor grader
    14M, 14M-3 18M3, 16M, 14M3, 16M3

    forest products
    345C

    wheel-type loader
    982M, 966H, 972H, 980M, 980K, 980C, 980F, 980K HLG 980L

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    C13 C11

    articulated dump truck
    725, 730, 730C, 730C2 EJ 730C2

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    track excavators
    352FVG, 352FLRE, 352FOEM

    engine - truck
    C13 C11

    load, haul, dump
    R1600G, R1600H, R1700K, R1700G

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    TH35-C13T TH35-E81 C11 CX31-C11I CX31-P600 C13 TH35-C13I CX31-C13I TH35-C11I

    olympian
    XQ375

    wheel loaders
    966H, 972H

    excavator
    349E L 349D, 345D, 349E L VG 352FMHPU 345C, 349D2, 345D L 352F 345C L 349F L 345C MH 349F LXE 349E, 352F-VG 349D2 L 352F OEM 349D L 352F XE VG 345D L VG 349E L HVG 349F