319-0680: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    319-0680: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 319-0680
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba hidráulica del inyector unitario

    Descripción:

    • Las bombas hidráulicas del inyector unitario permiten mover el combustible hacia los cilindros.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Altura (pulg): 8,5
    • Ancho (mm): 307,34
    • Longitud (mm): 307,34
    • Longitud (pulg): 12,1
    engine - industrial
    C7

    engine - truck
    C7