319-2141: CONJUNTO: EMPAQUETADURA (A
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    319-2141: CONJUNTO: EMPAQUETADURA (A

    Número de pieza: 319-2141
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de empaquetadura del posenfriador y las tuberías

    Descripción:

    • Contiene las empaquetaduras y los sellos necesarios para instalar el posenfriador y las tuberías de fijación.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura (pulg): 1
    • Ancho (mm): 203,2
    • Longitud (mm): 304,8
    • Longitud (pulg): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.