319-4097: Placa de desgaste de montaje superior para protección de la cuchilla
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    319-4097: Placa de desgaste de montaje superior para protección de la cuchilla

    Número de pieza: 319-4097
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa de desgaste de montaje superior

    Descripción:
    Las placas de desgaste montadas en la parte superior o las cubiertas superiores complementan las semiflechas para proteger completamente la cuchilla de la base.

    Atributos:
    Mejora del tiempo de actividad: la tapa superior reduce el desgaste de las uniones de soldadura.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 228
    • Grosor (mm): 25
    • Grosor (pulg): 0,98
    • Longitud (mm): 485
    • Longitud (pulg): 19,0
    wheel-type loader
    993K