319-6025: CODO DE AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    319-6025: CODO DE AGUA

    Número de pieza: 319-6025
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Codo de bomba de agua

    Descripción:

    • Los codos son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Altura (pulg): 8,5
    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 355,6
    • Longitud (pulg): 14
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15