319-6716: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    319-6716: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN

    Número de pieza: 319-6716
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuerpo del pistón

    Descripción:

    • Los cuerpos de pistón son componentes importantes de los pistones, los cuales se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 173,99
    • Altura (pulg): 6,85
    • Ancho (mm): 191,77
    • Longitud (mm): 191,77
    • Longitud (pulg): 7,55
    track-type tractor
    D11R, D11T

    wheel-type loader
    992K, 993K

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    TH48-E70 C32

    off highway trucks
    777D, 777F

    engine - industrial
    C32

    track type tractors
    D11TCD

    off-highway truck
    777D, 777F